??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
2703006
DESCSHORT
Description short
Injecteur
DESCLONG
Description long
Injecteur PoE, 30 W, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montage sur rail DIN, IP20, plage de température étendue -40 °C ... 75 °C
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
INJ 1000-T
PREVIEW
Preview
AAT099
Color number according to RAL
7035
BAF016
Largeur
30.2 mm
BAA020
hauteur
130 mm
AAF040
poids net
0.378 kg
BAB577
profondeur
120 mm
AAD244
catégorie
5
BAD993
Blindé (O/N)
Yes
AAG610
type of connector
RJ 45
AAG609
number of buses/couplings
1
AAG611
suitable for number of connectors
1
AAP479
Nombre d'unités de hauteur
2
AAO663
GTIN
4055626462943
AAW338
Manufacturer product designation
Injecteur
AAU734
Manufacturer product description
Injecteur PoE, 30 W, deux connecteurs femelles RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montage sur rail DIN, IP20, plage de température étendue -40 °C ... 75 °C
AAO057
Product type
INJ 1000-T
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626462943
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85176200
COO
Country of origin
TW
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aperçus 3D