??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
2703010
DESCSHORT
Description short
Iniettore
DESCLONG
Description long
Iniettore PoE, 60 W, due connettori femmina RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montaggio su guida, IP20, range di temperatura esteso -40 °C ... 75 °C, separazione del potenziale
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
INJ 1110-T
PREVIEW
Preview
BAF016
width
30.2 mm
BAA020
height
130 mm
AAF040
net weight
0.325 kg
BAB577
depth
120 mm
AAD244
Category
5
BAD993
screened
Yes
AAG610
type of connector
RJ 45
AAG609
number of buses/couplings
1
AAG611
suitable for number of connectors
1
AAP479
Number of height units
2
AAO663
GTIN
4055626462981
AAW338
Manufacturer product designation
Iniettore
AAU734
Manufacturer product description
Iniettore PoE, 60 W, due connettori femmina RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montaggio su guida, IP20, range di temperatura esteso -40 °C ... 75 °C, separazione del potenziale
AAO057
Product type
INJ 1110-T
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626462981
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
62
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
85176200
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Anteprime