??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Reference
27-1-3832
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Finish
zinc plated
D
6 mm
I
12 mm
F
12 mm
WEIGHT
weight
3.3 g
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25280-plug-va-for-modulo-system.html
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報