??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2744610
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Patch-Panel
DESCLONG
Langbeschreibung
Patch-Panel, eine RJ45-Buchse auf 4 Schraubanschlussklemmen (Belegung 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 MBit/s, Tragschienenadapter, IP20, Schirmkontaktierung zur Tragschiene
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FL CAT5 TERMINAL BOX
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918819477
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
24.5 mm
BAA020
Höhe
89.6 mm
AAF040
Nettogewicht
0.05059 kg
BAB577
Tiefe
52.00 mm
AAD244
Kategorie
5
BAD993
geschirmt
Ja
AAG610
Typ des Steckverbinders
RJ 45
AAG609
Anzahl der Buchsen/Kupplungen
1
AAG611
geeignet für Anzahl von Buchsen/Kupplungen
1
AAP479
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
2
AAO663
GTIN
4017918819477
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Patch-Panel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Patch-Panel, eine RJ45-Buchse auf 4 Schraubanschlussklemmen (Belegung 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 MBit/s, Tragschienenadapter, IP20, Schirmkontaktierung zur Tragschiene
AAO057
Herstellerprodukttyp
FL CAT5 TERMINAL BOX
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2744610
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten