??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
2744610
DESCSHORT
Description short
Patch panel
DESCLONG
Description long
Patch panel, un connettore femmina RJ45 su 4 morsetti a vite (struttura 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 MBit/s, adattatori per il montaggio su guida DIN, IP20, collegamento schermatura su guida DIN
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FL CAT5 TERMINAL BOX
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4017918819477
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
larghezza
24.5 mm
BAA020
altezza
89.6 mm
AAF040
Mass
0.05059 kg
BAB577
profondità
52.00 mm
AAD244
Category
5
BAD993
schermato (S/N)
Yes
AAG610
type of connector
RJ 45
AAG609
number of buses/couplings
1
AAG611
suitable for number of connectors
1
AAP479
quantità di unità d'altezza
2
AAO663
codice EAN
4017918819477
AAW338
Manufacturer product designation
Patch panel
AAU734
Manufacturer product description
Patch panel, un connettore femmina RJ45 su 4 morsetti a vite (struttura 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 MBit/s, adattatori per il montaggio su guida DIN, IP20, collegamento schermatura su guida DIN
AAO057
Product type
FL CAT5 TERMINAL BOX
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2744610
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Anteprime