??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2799416
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LWL-Kupplung
DESCLONG
Langbeschreibung
LWL-Kupplung, Schutzart: IP20, Material: Metall, Anschlussart: Kupplung, Farbe: metallisch blank, Ethernet
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSM-SET-FSMA-LINK/2
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918118396
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAK470
Werkstoff der Hülse
Metall
AAO663
GTIN
4017918118396
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
LWL-Kupplung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kupplung, Set bestehend aus 2 Kupplungen zur Verbindung von F-SMA-Steckern
AAO057
Herstellerprodukttyp
PSM-SET-FSMA-LINK/2
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85367000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft