??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BEST
Nr zamówienia
28000-10-12712 mm
POS
Pozycja
mm
Enter value for POS
Pozycja
mm
cm
inch
ft
B
Szerokość
42 mm
D1
Gwint
M12 mm
H
Hohe
21 mm
H1
Hohe
21 mm
L
Długość
164 mm
L1
Odstęp
127 mm
L2
Długość
91 mm
L3
Odstęp
75 mm
SW
Odstęp
19 mm
ANZAHL
Liczba śrub mocujących
2
GEW
Ciężar ok.
0.1763 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
90269060
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495456362
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar