??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BEST
Référence
FORM
Forme
AUSF
Modèle
D
Diamètre
30 mm
D1
Diamètre de l'alésage
18 mm
D2
Diamètre
23 mm
L
Longueur
14 mm
L1
Longueur
14.0 mm
S
Largeur min.
8.0 mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques