??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
FORM
Form
AUSF
version
D
diameter
30 mm
D1
drill-Ø
18 mm
D2
diameter
23 mm
L
Length
14 mm
L1
Length
14.0 mm
S
width min.
8.0 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение