??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BEST
Referencia
FORM
Forma
AUSF
Versión
D
Diámetro
30 mm
D1
Ø de perforación
18 mm
D2
Diámetro
23 mm
L
Longitud
14 mm
L1
Longitud
14.0 mm
S
Anchura mín.
8.0 mm
GEW
Peso aprox.
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión