??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BEST
Objednací číslo
FORM
Provedení
AUSF
Provedení
D
Průměr
30 mm
D1
Ø otvoru
18 mm
D2
Průměr
23 mm
L
Délka
14 mm
L1
Délka
14.0 mm
S
Šířka min.
8.0 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze