??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
BEST
N. d'ordine
28070-706020
D
Diametro
70 mm
D1
Diametro
38 mm
D2
Diametro
55 mm
D3
Filettatura
M 60 x 2
L
Lunghezza
46.5 mm
L1
Lunghezza
88 mm
L2
Lunghezza
80 mm
S
Larghezza
2 -8 mm
GEW
Peso ca.
0.1316 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495267012
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione