??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BEST
Bestellnummer
28070-706020
D
Durchmesser
70 mm
D1
Durchmesser
38 mm
D2
Durchmesser
55 mm
D3
Gewinde
M 60 x 2
L
Länge
46.5 mm
L1
Länge
88 mm
L2
Länge
80 mm
S
Breite
2 -8 mm
GEW
Gewicht ca.
0.1316 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495267012
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung