??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
28070-706020
D
diameter
70 mm
D1
diameter
38 mm
D2
diameter
55 mm
D3
thread
M 60 x 2
L
Length
46.5 mm
L1
Length
88 mm
L2
Length
80 mm
S
width
2 -8 mm
GEW
Approx. weight
0.1316 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495267012
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение