??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BEST
Nr zamówienia
28070-706020
D
Średnica
70 mm
D1
Średnica
38 mm
D2
Średnica
55 mm
D3
Gwint
M 60 x 2
L
Długość
46.5 mm
L1
Długość
88 mm
L2
Długość
80 mm
S
Szerokość
2 -8 mm
GEW
Ciężar ok.
0.1316 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495267012
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar