??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
BEST
Referencia
28070-706020
D
Diámetro
70 mm
D1
Diámetro
38 mm
D2
Diámetro
55 mm
D3
Rosca
M 60 x 2
L
Longitud
46.5 mm
L1
Longitud
88 mm
L2
Longitud
80 mm
S
Anchura
2 -8 mm
GEW
Peso aprox.
0.1316 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495267012
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión