??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
AUSP
Type
FORM
Form
D
Diameter
70
D1
Diameter
46
D2
Diameter
83
D3
Diameter
58
D4
Diameter
72 mm
D5
Diameter
60 mm
D6
Diameter
37 mm
L
Length
41 mm
L1
Length
94
L2
Length
115
L3
Length
14 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение