??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BEST
Nr zamówienia
AUSP
Wykonanie
FORM
Forma
D
Średnica
70
D1
Średnica
46
D2
Średnica
83
D3
Średnica
58
D4
Średnica
72 mm
D5
Średnica
60 mm
D6
Średnica
37 mm
L
Długość
41 mm
L1
Długość
94
L2
Długość
115
L3
Długość
14 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar