??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
BESTNR
No de produit
285-1167/999-950
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
50 - 185 mm²
QUERSCHNITT2
sections
1/0 - 350 kcmil AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
45 - 47 mm
SPANNUNG
tension de mesure
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
12 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
250 A
HOEHE
Hauteur
123.00 mm
BREITE
Largeur
32.00 mm
TIEFE
Profondeur
170.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
gris foncé-jaune
GEWICHT
Poids
552.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Modèles CAO générés
Aperçus 3D