??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BESTNR
Nr zamówienia.
2857-401
BEZEICHNUNG
Description
przetwornik separacyjny ze wzmocnieniem
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 -10 mm
HOEHE
wysokość
107.00 mm
BREITE
szerokość
12.50 mm
TIEFE
głębokość
110.00 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
85.859 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-01-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-01-20
Pobierz modele CAD
Previews