??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2884978
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlusswiderstand
DESCLONG
Langbeschreibung
Ein Abschlusswiderstand muss an dem Ende des Leckwellenleiters aufgeschraubt werden, an dem sich kein Funkteil befindet. Es sorgt für den impedanz-richtigen Abschluss des Antennenkabels und ist wichtig für jede Funkinstallation.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FL LCX 50-OHM
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356173162
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAS627
Gewicht der Artikeleinzelverpackung
22.800 g
AAG503
DC-Trennung vorhanden
Nein
BAB113
ohmscher Widerstand
50 Ω
AAO663
GTIN
4046356173162
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlusswiderstand
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Ein Abschlusswiderstand muss an dem Ende des Leckwellenleiters aufgeschraubt werden, an dem sich kein Funkteil befindet. Es sorgt für den impedanz-richtigen Abschluss des Antennenkabels und ist wichtig für jede Funkinstallation.
AAO057
Herstellerprodukttyp
FL LCX 50-OHM
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366910
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft