??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
2885919
DESCSHORT
Description short
Antenne
DESCLONG
Description long
Antenne omnidirectionnelle pour montage mural ou sur poteau, 2,4 GHz, gain : 6 dBi, indice de protection : IP67, résistant à l'eau de mer, aux chocs et vibrations, raccordement : N (femelle), avec étriers de montage et colliers de mâts, homologation ATEX et IECEx
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356146319
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP67
BAA020
hauteur
250 mm
AAP798
Norme d'application
EN 60079-0
BAG640
Type de montage
Wall assembly
BAB577
profondeur
22 mm
AAK855
connecting cord present
No
AAF529
frequency range
2.4 GHz
AAL709
antenna suitable for indoor use
Yes
AAI163
aerial gain
6 dB
AAS336
aperture angle vertical
30 °
AAS335
aperture angle horizontal
360 °
AAS334
polarization
linéaire, verticale
AAF548
type of fixing (wall fastening) available
Yes
AAS339
type of fixing (direct at device) available
No
AAS338
type of fixing (pole mounting) available
Yes
AAS337
type of fixing (ceiling mounting) available
Yes
AAF525
max. ambient temperature during operating phase
75 °C
AAL995
outdoor possible
Yes
AAF526
min. ambient temperature during operating phase
-40 °C
AAO663
GTIN
4046356146319
AAW338
Manufacturer product designation
Antenne
AAU734
Manufacturer product description
Antenne omnidirectionnelle pour montage mural ou sur poteau, 2,4 GHz, gain : 6 dBi, indice de protection : IP67, résistant à l'eau de mer, aux chocs et vibrations, raccordement : N (femelle), avec étriers de montage et colliers de mâts, homologation ATEX et IECEx
AAO057
Product type
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85177100
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aperçus 3D