??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
BEST
Nr zamówienia
29002-52D2D2
A
Zacisk
1.5" mm
B
Zacisk
1.5" mm
C
Odstęp
50 mm
D
Szerokość
60 mm
E
Szerokość
60 mm
G
Długość, piasta zaciskowa
61 mm
H
Szerokość łączna
75 mm
K
Szerokość łączna
75 mm
L
Długość całkowita
111 mm
M
Zacisk, piasta zaciskowa
61 mm
R
Odstęp
57 mm
S
Typ śruby
M 8 x 60 mm
GEW
Ciężar ok.
0.5960 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
76090000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495607979
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar