??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2901643
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Patch-Panel
DESCLONG
Langbeschreibung
Patch-Panel, eine RJ45-Buchse auf 8 Schraubanschlussklemmen (1:1-Belegung), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenadapter, IP20, Schirmkontaktierung zur Tragschiene über Jumper wählbar
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FL-PP-RJ45-SC
PREVIEW
Produktbild
BAF016
Breite
29 mm
BAA020
Höhe
89.6 mm
AAF040
Nettogewicht
0.058 kg
BAB577
Tiefe
53 mm
AAD244
Kategorie
5
BAD993
geschirmt
Ja
AAG610
Typ des Steckverbinders
RJ 45
AAG609
Anzahl der Buchsen/Kupplungen
1
AAG611
geeignet für Anzahl von Buchsen/Kupplungen
1
AAP479
Anzahl der Höheneinheiten (HE)
2
AAO663
GTIN
4046356623391
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Patch-Panel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Patch-Panel, eine RJ45-Buchse auf 8 Schraubanschlussklemmen (1:1-Belegung), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenadapter, IP20, Schirmkontaktierung zur Tragschiene über Jumper wählbar
AAO057
Herstellerprodukttyp
FL-PP-RJ45-SC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356623391
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten