??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
MANUID
Product number of the Manufacturer
2907976
DESCSHORT
Description short
Misuratore
DESCLONG
Description long
Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale senza display con connessione Rogowski diretta e interfacce Modbus TCP e EtherNet/IP integrate per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EEM-MB371-EIP
PREVIEW
Preview
BAB392
certificate/approval
EAC
AAF040
net weight
0.259 kg
AAH680
ampere meter present
Yes
AAH681
blind power meter present
Yes
AAH683
frequency meter present
No
AAH684
pulse counter present
No
AAH685
voltmeter present
Yes
AAH686
effective power measurement device present
Yes
AAH682
tachometer present
No
AAO663
GTIN
4055626718156
AAW338
Manufacturer product designation
Misuratore
AAU734
Manufacturer product description
Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale senza display con connessione Rogowski diretta e interfacce Modbus TCP e EtherNet/IP integrate per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V.
AAO057
Product type
EEM-MB371-EIP
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626718156
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
90303100
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Download modelli CAD
Anteprime