??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2908586
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Messgerät
DESCLONG
Langbeschreibung
Drei-Phasen-Energiezähler zur Wirkleistungsmessung mit Direktmessung in Netzen bis 500 V / 80 A, mit S0-Ausgang, mit digitalem Eingang und MBUS-Schnittstelle, zertifiziert gemäß MID-Richtlinie
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EEM-EM327
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626338255
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
1
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.4811 kg
AAH680
Amperemeter vorhanden
Ja
AAH681
Blindleistungsmesser vorhanden
Ja
AAH683
Frequenzmesser vorhanden
Ja
AAH684
Impulszähler vorhanden
Nein
AAH685
Voltmeter vorhanden
Ja
AAH686
Wirkleistungsmessgerät vorhanden
Ja
AAH682
Drehzahlmesser vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626338255
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Messgerät
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Drei-Phasen-Energiezähler zur Wirkleistungsmessung mit Direktmessung in Netzen bis 500 V / 80 A, mit S0-Ausgang, mit digitalem Eingang und MBUS-Schnittstelle, zertifiziert gemäß MID-Richtlinie
AAO057
Herstellerprodukttyp
EEM-EM327
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
90283019
COO
Herstellerland
IT
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten