??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
SA200ID31
Werkstoff des Wärmeüberträger
SA71002ID07
Wärmeüberträger Leistung
kw
SYSTEMTEMP1
Zapfleistung bei Systemtemperatur sekundär 10/45°C
l/min
SYSTEMTEMP2
Zapfleistung bei Systemtemperatur sekundär 10/50°C
l/min
SA71001ID05
Zirkulationspumpe integriert
HK
Anzahl der Heizkreise
SA810ID03
Artikelnummer Wohnungsstation
SA700ID04
Produktname
VERTEILER
Artikelnummer Verteiler
ARTNR
Artikelnummer Korpus
KUGELHA
Artikelnummer x-net Kugelhanset Wohnungsstation
SFSWZKH0007
DAEMHAUBE
Artikelnummer x-net Dämmhaube
SFSWZDH0001
BLENDE
Artikelnummer x-net Blende
KPT
Korpustyp
SA810ID10
Beschreibungstext
Kermi x-net Wohnungsstation S 55 gem. HK FBH-Heizkreis gemischt + HK ungemischt Wärmeübertrager Dichtungsloser Plattenwärmetauscher aus Edelstahl, mit Edelstahllot unter Vakuum zu einer kompakten Einheit verlötet. Neuartige Micro Plate Wärmeübertragertechnologie mit einzigartiger Plattenstruktur für effektivere Wärmeübertragung, geringere Druckverluste und längere Lebensdauer. Starkwandige, flachdichtende Gewindeanschlüsse. Korrosionsbeständige Ausführung. Berechnung und Werkstoffe entsprechend den AD-Merkblättern. Gefertigt nach DIN ISO 9001, CE geprüft gem. Druckgeräterichtlinie 97/23/EG (PED). Wärmeübertrager: Danfoss, Typ: XB06H-1 56 E Sekundärseite (Heizung) 2 Anschlüsse G 3/4' (Überwurfmutter) 1 drehzahlgeregelte Hocheffizienz-Umwälzpumpe Fabrikat: Wilo 1 Rückschlagventil im Bypass 1 Festwertregler ohne Hilfsenergie Fabrikat: Danfoss Typ: FTC (15-50 Grad C) 1 Sicherheitstemperaturwächter (STW), typgeprüft Fabrikat: Danfoss Typ: FH-ST (max. 56 Grad C) Hinweis: Der STW ist nicht elektrisch verdrahtet und muss bei einer Fußbodenheizungsanwendung fachmännisch, gemäß dem Verdrahtungsplan im Datenblatt bauseits angeschlossen werden. Sekundärseite (Trinkwasser) 3 Anschluss G 3/4' (Überwurfmutter) 1 Passstück für Wärmemengenzähler G 3/4' x110mm (Rücklauf), Fühleraufnahme als Direkttauchfühler M 10x1mm Technische Daten Heizung Leistung (kW): 15 Primär / Sekundär bei max. Volumenstrom (m3/h): 0,64 / 1,29 und Druckverlust (kPa): 30 / Trinkwassererwärmung Leistung (kW): 51 max. Zapfleistung (l/min): 20 Primär bei max. Volumenstrom (m3/h): 0,95 und Druckverlust (kPa): 41 Druckstufe: PN10 FW-Netz, max. Differenzdruck (bar): 4 KW- Netz, min. statischer- Druck (bar): 1,5 FW-Netz, max. Vorlauftemperatur ( Grad C): 95 Elektrischer Anschluss: 230V AC Abmessungen (H/B/T)) (mm): 590/545/150 Gewicht (kg): 20
SA700ID027
Wärmedämmung
Verkleidung EPP λ 0,039
SA700ID05
Anbindung Heizwassernetz
3-Leitersystem
SA700ID06
max. Leistung Trinkwasser, warm (PWH)
51.00 kW
SA700ID07
max. Betriebstemperatur Heizwasser
95 °C
SA700ID09
Einstellbarer Temperaturregler für Trinkwasser, warm (PWH) vorhanden
ja
SA700ID10
min. regelbare Temperatur Trinkwasser, warm (PWH)
°C
SA700ID11
max. regelbare Temperatur Trinkwasser, warm (PWH)
60 °C
SA700ID13
max. Betriebsüberdruck Heizwasser
10 1,0·105 Pa
SA700ID14
max. Betriebsüberdruck Trinkwasser, warm (PWH)
10.00 1,0·105 Pa
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
www.kermi.de
SA010ID04
Herstellername
Kermi GmbH
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
Characteristics Graph