??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
BEST
Objednací číslo
31120-01
H1
H1=Gesamthöhe
305 mm
SHL
Výška sloupu
250 mm
DRMS
Průměr sloupu
16 mm
FUSSL
Magnetická základna délka
75 mm
FUSSB
Magnetická základna šířka
50 mm
FUSSH
Magnetická základna výška
55 mm
ANGE
Připojovací závit
M 10 mm
HK
Přídržná síla
900 N
GEW
Hmotnost cca
1.6200 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
90319091
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495269733
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze