??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
ORDERNO
Article-number
320 RÜ 75 SKA
WDAB
Wheel-Ø A x width B
76x24+24 mm
LC
Load capacity
90 kg
H
Overall height H
100.5 mm
HD
Hole-Ø
10.5 mm
SR
Swivel radius
69 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение