326664 GP23HP3st
Maxon Motor
gear
Powered by
CAD모델 선택
{maxon_motor/gear/320297.prj},{NB=326664_GP23HP3st},{ORDERNO=326664_GP23HP3st},{ABSOLUTE_REDUCTION=358835},{AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD=1 °},{AXIAL_PLAY=max. 0.4 mm},{DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT==},{GEARHEAD_LENGTH__L1_=54.8 mm},{GEARHEAD_TYPE=GP},{MASS_INERTIA=0.7 gcm²},{MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_=120 N},{MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__CONTINUOUS_TORQUE=8 Nm},{MAX__EFFICIENCY=70 %},{MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS=120 N},{MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__INTERMITTENT_TORQUE=12 Nm},{MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER=6 mm},{MAX__RADIAL_LOAD=250 N, 10 mm from flange},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_=65 W},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_=98 W},{NUMBER_OF_AUTOCLAVE_CYCLES=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ORDERNO
326664_GP23HP3st
326664_GP23HP3st
ABSOLUTE_REDUCTION
absolute reduction
358835
AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD
average backlash no load
1 °
AXIAL_PLAY
axial play
max. 0.4 mm
DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT
direction of rotation, drive to output
=
GEARHEAD_LENGTH__L1_
gearhead length (l1)
54.8 mm
GEARHEAD_TYPE
gearhead type
GP
MASS_INERTIA
mass inertia
0.7 gcm²
MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_
max. axial load (dynamic)
120 N
MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED
max. continuous input speed
8000 rpm
MAX__CONTINUOUS_TORQUE
max. continuous torque
8 Nm
MAX__EFFICIENCY
max. efficiency
70 %
MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS
max. force for press fits
120 N
MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED
max. intermittent input speed
8000 rpm
MAX__INTERMITTENT_TORQUE
max. intermittent torque
12 Nm
MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER
max. motor shaft diameter
6 mm
MAX__RADIAL_LOAD
max. radial load
250 N, 10 mm from flange
MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_
max. transmittable power (continuous)
65 W
MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_
max. transmittable power (intermittent)
98 W
NUMBER_OF_AUTOCLAVE_CYCLES
number of autoclave cycles
0
NUMBER_OF_STAGES
number of stages
3
OUTER_DIAMETER
outer diameter
32 mm
RADIAL_PLAY
radial play
max. 0.14 mm, 10 mm from flange
RECOMMENDED_TEMPERATURE_RANGE
recommended temperature range
-40...+100 °C
REDUCTION
reduction
103 1
VERSION
version
High Power
WEIGHT
weight
210 g
NAME
name
326664_GP23HP3st
326664_GP23HP3st
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기