??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CODE
Code
A
Inlets
G 1/4"
B
Outlets
G 1/4"
RP
Rotation
°
GU
Gaskets
PR
Pressure
bar
SP
Speed
rpm
WG
Weight [grams]
1445 g
C
128 mm
D
62.5 mm
G
16 mm
H
27 mm
I
2 mm
L
5 mm
M
30 mm
N
86 mm
O
5 mm
P
24.5 mm
R
50 mm
S
40 mm
T
10 mm
U
6.25 mm
V
50 mm
CH
36 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение