3487.12.01000.038
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Standard parts for mould making
Spring elements
Gas springs MOULD LINE
3487.12.01000.
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/l/3_4/3_4_2/3_4_2_10/3487_12_01000_asmtab.prj},{NB=3487.12.01000.038},{DOC=3487_12_01000.pdf},{FA=1000},{PA=150},{HUBMAX=38.000},{HUB=0},{ZD=50.200},{SD=28.000},{LN=76.000},{ARN=17.500},{GASVOL=0.070},{PFAKTOR=1.450},{PPATH=3487_12_01000_asmsbl.prj},{ZTC=84879090},{GEW=0.700}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BC
Order No.
3487.12.01000.038
3487.12.01000.038
DOC
Catalog page
3487_12_01000.pdf
FA
Initial spring force
1000
daN
PA
Filling pressure
150
bar
HUBMAX
Stroke max.
38.000
38.000
mm
FMAX
Final spring force
1450.000
1450.000
daN
HUB
mm
값 입력 HUB
mm
cm
inch
ft
확인
FHUB
1000.000
daN
ZD
Cylinder diameter
50.200
mm
SD
Piston rod diameter
28.000
mm
LN
Pressed length
76.000
76.000
mm
L
Length
114.000
114.000
mm
LH
114.000
114.000
mm
ARN
17.500
mm
GASVOL
0.070
0.070
l
PFAKTOR
1.450
1.450
mm
ZTC
Customs tariff number
84879090
GEW
Weight
0.700
0.700
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기