??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CM
链条型号
SERIES
系列
3873 系列
BCM
底链材质
PN
产品名称
扣链式转弯输送链板表面TPE
APPLICATION
应用
主要适合应用在餐饮行业转弯输送机上
MATERIAL
材质
蓝色聚乙烯(POM),表面橘黄色TPE,使用温度-30°C~+80°C
BC
底链
12A滚子链,材质:碳钢/不锈钢304
TC
最高速度
50米/分钟 润滑剂,30米/分钟 干燥剂
WL
工作载荷
碳钢工作载荷(25°C):3200N,不锈钢工作载荷(25°C):1600N
MCTL
最大输送总长度
碳钢为30米,不锈钢为24米
HARDNESS
TPE 表面硬度
65±5
PACKAGE
包装
每根长为1.524M
W
304.8 mm
K
TPE间距 : 38.1*K
WEIGHT
重量
4.10 kg/m
RBR
反向弯曲半径
150 kg/m
SBR
转弯半径
500 mm
下载CAD模型
预览