??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
39-1-3300
MATERIAL
Matière
430 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
1600 mm
B
44 mm
C
1.5 mm
D
3 mm
E
25 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
inox 304
NOTE
Note
non percée
WEIGHT
poids
1430 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25362-charnieres-longues-non-percees-avec-1-aile-cambree.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques