??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
39-1-3302
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
électro-zingué
A
1000 mm
B
31.5 mm
C
1 mm
D
2 mm
E
30 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
inox 304
F
7.5 mm
H
20 mm
NOTE
Note
percée
G
60 mm
WEIGHT
poids
430 g
S
3.5 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25357-charnieres-longues-percees-avec-1-aile-cambree.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques