??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
39-1-3631
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
zinc plated
A
2000 mm
B
31.5 mm
C
1 mm
D
2 mm
E
30 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Edelstahl 1.4301
F
7.5 mm
H
20 mm
NOTE
Ausführung
gebohrt
G
60 mm
WEIGHT
Gewicht
860 g
S
3.5 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25358-stangenscharniere-gebohrt-1-fluegel-gekroepft.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung