??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
39-1-3634
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
zinc plated
A
1995 mm
B
46 mm
C
1.5 mm
D
3 mm
E
25 mm
PIN_MATERIAL
Matière de la broche
inox 304
NOTE
Note
non percée
WEIGHT
poids
1910 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25363-charnieres-longues-avec-2-ailes-cambrees.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques