??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
39-1-3634
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
zinc plated
A
1995 mm
B
46 mm
C
1.5 mm
D
3 mm
E
25 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Edelstahl 1.4301
NOTE
Ausführung
ungebohrt
WEIGHT
Gewicht
1910 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25363-stangenscharniere-beide-fluegel-gekroepft.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung