??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
39-1-3890
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
300 mm
B
54.1 mm
C
1.5 mm
D
3 mm
I
160 mm
K
70 mm
E
12.5 mm
H
30 mm
G
160 mm
WEIGHT
poids
430 g
J
80 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30405-charnieres-invisibles-cambrees-percees-ouverture-1200-type-b.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques