??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
39-1-3890
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
300 mm
B
54.1 mm
C
1.5 mm
D
3 mm
I
160 mm
K
70 mm
E
12.5 mm
H
30 mm
G
160 mm
WEIGHT
Gewicht
430 g
J
80 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30405-unsichtbare-scharniere-mit-2-gekroepften-fluegeln-gebohrt-1200-oeffnung-version-b.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung