??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
39-1-3891
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
600 mm
B
54.1 mm
C
1.5 mm
D
3 mm
E
12.5 mm
WEIGHT
poids
870 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30406-charnieres-invisibles-cambrees-non-percees-ouverture-1200-type-b.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques