??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Referenz
39-1-3891
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
600 mm
B
54.1 mm
C
1.5 mm
D
3 mm
E
12.5 mm
WEIGHT
Gewicht
870 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30406-unsichtbare-scharniere-mit-2-gekroepften-fluegeln-ungebohrt-1200-oeffnung-version-b.html
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung