??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PREVIEW
REF
Référence
39-1-3892
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
600 mm
B
54.1 mm
C
1.5 mm
D
3 mm
I
160 mm
K
60 mm
E
12.5 mm
H
40 mm
G
260 mm
WEIGHT
poids
870 g
J
130 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30407-charnieres-invisibles-cambrees-percees-ouverture-1200-type-b.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques