3GD2660EJ-C4-RN-4-P4
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
方向控制阀
本安防爆型阀(取得认证地区:日本)
3GD1/3GD2
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/directional_control_valve/explosion_proof_for_japanese_specification/3gd1_3gd2/3gd2_ej_asmtab.prj},{NB=3GD2660EJ-C4-RN-4-P4},{VER=2},{MODEL=3GD2},{MODELX=3GA2},{VP=66 : Dual 3 port valve integrated type},{PS=C4},{EC=RN},{OPTH=},{OPTP=},{OPTA=},{OPTF=},{VOLT=4 : DC12V},{PPATH=parts/3gd12_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
機種型號
3GD2
VP
切替位置区分
66:內置2個3口閥型
PS
連接口徑
C4:φ4 快速接頭
C6:φ6 快速接頭
C8:φ8 快速接頭
C4:φ4 快速接頭
C6:φ6 快速接頭
C8:φ8 快速接頭
EC
電氣連接
RN:M8連接器 無纜線
R1:M8連接器附直型纜線
R2:M8連接器附L型纜線
RN:M8連接器 無纜線
R1:M8連接器附直型纜線
R2:M8連接器附L型纜線
OPTH
選項:附排氣誤動作防止閥
無記號:無
H:附排氣誤動作防止閥
無記號:無
H:附排氣誤動作防止閥
OPTA
選項:耐臭氧、切削油
無記號:無
A:耐臭氧/切削油
無記號:無
A:耐臭氧/切削油
OPTF
選購品:內置A/B孔口過濾器
無記號:無
F:A/B孔口內置過濾器
無記號:無
F:A/B孔口內置過濾器
VOLT
電源電壓
4:直流12V
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸