피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
3GD2660EJ-C4-RN-4-P4
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
Directional control valve
Intrinsically safe explosion-proof valve(Certified area: Japan)
3GD1/3GD2
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/directional_control_valve/explosion_proof_for_japanese_specification/3gd1_3gd2/3gd2_ej_asmtab.prj},{NB=3GD2660EJ-C4-RN-4-P4},{VER=2},{MODEL=3GD2},{MODELX=3GA2},{VP=66 : Dual 3 port valve integrated type},{PS=C4},{EC=RN},{OPTH=},{OPTP=},{OPTA=},{OPTF=},{VOLT=4 : DC12V},{PPATH=parts/3gd12_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
기종 형번
3GD2
VP
Valve Position
66:3포트 밸브2개 내장형
PS
접속 구경
C4 : φ4 원터치 피팅
C6 : φ6 원터치 피팅
C8 : φ8 원터치 피팅
C4 : φ4 원터치 피팅
C6 : φ6 원터치 피팅
C8 : φ8 원터치 피팅
EC
전기 접속
RN : M8커넥터 없음
R1 : M8 커넥터 스트레이트 케이블 부착
R2 : M8 커넥터 L형부착
RN : M8커넥터 없음
R1 : M8 커넥터 스트레이트 케이블 부착
R2 : M8 커넥터 L형부착
OPTH
옵션:배기 오작동 방지 밸브 부착
기호 없음:없음
H:배기 오작동 방지 밸브 부착
기호 없음:없음
H:배기 오작동 방지 밸브 부착
OPTA
옵션:오존・절삭유 대응
기호 없음:없음
A : 오존・절삭유 대응
기호 없음:없음
A : 오존・절삭유 대응
OPTF
옵션 : A・B포트 필터 내장
기호 없음:없음
F : A/B포트 필터 내장
기호 없음:없음
F : A/B포트 필터 내장
VOLT
전원 전압
4 : 직류 12V
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도