3MB019M3-3
CKD
方向控制閥
直動式3口電磁閥
Picosol 3MA/B・M3MA/B
集成阀部件构成 M3MB0
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/pneumatic_valve/3_port_valve_direct_acting/3ma_b/m3mb0/3mb019_asmtab.prj},{NB=3MB019M3-3},{MODEL=3MB0},{X=9},{PS=M3},{EC=},{VOLTAGE=3},{PPATH=../3ma0_3mb0/3mb0/assemblies/3mb019_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
Model
3MB0
PS
連接口徑
M3:M3x0.5
M3:M3x0.5
EC
出線方式
無記號:護孔環導線(300mm)
C:導線(300mm)
C00:導線(500mm)
C01:導線(1000mm)
C02:導線(2000mm)
C1:無導線
C2:導線(300mm)突波消除器、附顯示燈
C20:導線(500mm)突波消除器、附顯示燈
C21:導線(1000mm)突波消除器、附顯示燈
C22:導線(2000mm)突波消除器、附顯示燈
C3:無導線,附突波消除器、顯示燈
D:導線(300mm)
D00:導線(500mm)
D01:導線(1000mm)
D02:導線(2000mm)
D1:無導線
D2:導線(300mm)突波消除器、附顯示燈
D20:導線(500mm)突波消除器、附顯示燈
D21:導線(1000mm)突波消除器、附顯示燈
D22:導線(2000mm)突波消除器、附顯示燈
D3:無導線,附突波消除器、顯示燈
無記號:護孔環導線(300mm)
C:導線(300mm)
C00:導線(500mm)
C01:導線(1000mm)
C02:導線(2000mm)
C1:無導線
C2:導線(300mm)突波消除器、附顯示燈
C20:導線(500mm)突波消除器、附顯示燈
C21:導線(1000mm)突波消除器、附顯示燈
C22:導線(2000mm)突波消除器、附顯示燈
C3:無導線,附突波消除器、顯示燈
D:導線(300mm)
D00:導線(500mm)
D01:導線(1000mm)
D02:導線(2000mm)
D1:無導線
D2:導線(300mm)突波消除器、附顯示燈
D20:導線(500mm)突波消除器、附顯示燈
D21:導線(1000mm)突波消除器、附顯示燈
D22:導線(2000mm)突波消除器、附顯示燈
D3:無導線,附突波消除器、顯示燈
VOLTAGE
電壓
3:DC24V
4:DC12V
DC6V:DC6V
DC5V:DC5V
3:DC24V
4:DC12V
DC6V:DC6V
DC5V:DC5V
INFOTEXT
產品信息
產品信息
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸