??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
SELECTION
Lógica de selección
MSL
Carga máx. del husillo
kg
WA
Área de trabajo
D1
Dimensiones
0 mm
D2
Dimensiones
mm
D3
Dimensiones
350 mm
TYPE
Tipo
S
Series
DS
Posición del motor del eje giratorio
MS
Posición del motor del eje basculante
WMS
WMS - Sistema de medición para eje basculante
DDF
DDF - Paso giratorio para eje basculante
DDG
DDG - Paso giratorio para contracojinete (GLA)
WMSS
WMS - Sistema de medición para eje giratorio
DDFS
DDF - Paso giratorio para eje giratorio
SPZS
SPZ - Cilindro de fijación para eje giratorio
ER
Elevador de la altura de puntas
mm
SROT
Rango de inclinación
ROT
Rotación
°
CH
Altura de puntas
110 mm
W
Peso con motor
50 kg
WT
Peso total
50.00 kg
CB
Agujero central
31 mm
A
Dimensiones
466 mm
B
Dimensiones
245 mm
C
Dimensiones
382 mm
D
Dimensiones
180 mm
E
Dimensiones
226 mm
F
Dimensiones
104 mm
F1
Dimensiones
230 mm
X
Dimensiones
236 mm
H
Dimensiones
30 mm
I
Dimensiones
55 mm
R
Dimensiones
147 mm
Y
Dimensiones
248 mm
H1
Dimensiones
0 mm
H2
Dimensiones
55 mm
PDF
Descargar
LINK
Enlace a la página web
Página web
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión