??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
SELECTION
Логика выбора
MSL
Макс. нагрузка на шпиндель
kg
WA
Рабочая зона
D1
Габаритные размеры
0 mm
D2
Габаритные размеры
mm
D3
Габаритные размеры
350 mm
TYPE
Тип
S
Серия
DS
Положение двигателя оси поворота
MS
Положение двигателя оси наклона
WMS
WMS — измерительная система для оси наклона
DDF
DDF — поворотное соединение для оси наклона
DDG
DDG — поворотное соединение для опорного подшипника (GLA)
WMSS
WMS — измерительная система для оси поворота
DDFS
DDF — поворотное соединение для оси поворота
SPZS
SPZ — зажимная система для оси поворота
ER
Увеличение высоты по центру
mm
SROT
Диапазон наклона
ROT
Вращение
°
CH
Высота по центру
110 mm
W
Масса с двигателем
50 kg
WT
Общая масса
50.00 kg
CB
Центральное отверстие
31 mm
A
Габаритные размеры
466 mm
B
Габаритные размеры
245 mm
C
Габаритные размеры
382 mm
D
Габаритные размеры
180 mm
E
Габаритные размеры
226 mm
F
Габаритные размеры
104 mm
F1
Габаритные размеры
230 mm
X
Габаритные размеры
236 mm
H
Габаритные размеры
30 mm
I
Габаритные размеры
55 mm
R
Габаритные размеры
147 mm
Y
Габаритные размеры
248 mm
H1
Габаритные размеры
0 mm
H2
Габаритные размеры
55 mm
PDF
Загрузить
LINK
Ссылка на веб-страницу
Веб-страница
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение