??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
SELECTION
Logica di selezione
MSL
Carico mandrino max.
kg
WA
Area di lavoro
D1
Dimensioni
0 mm
D2
Dimensioni
mm
D3
Dimensioni
350 mm
TYPE
Tipo
S
Serie
DS
Posizione motore asse di rotazione
MS
Posizione motore asse di inclinazione
WMS
WMS - Sistema di misura per asse di inclinazione
DDF
DDF - Passante tornito per asse di inclinazione
DDG
DDG - Passante tornito per reggispinta (GLA)
WMSS
WMS - Sistema di misura per asse di rotazione
DDFS
DDF - Passante tornito per asse di rotazione
SPZS
SPZ - Sistema di serraggio per asse di rotazione
ER
Aumento altezza del centro
mm
SROT
Campo di inclinazione
ROT
Rotazione
°
CH
Altezza del centro
110 mm
W
Peso con motore
50 kg
WT
Peso totale
50.00 kg
CB
Foro del centro
31 mm
A
Dimensioni
466 mm
B
Dimensioni
245 mm
C
Dimensioni
382 mm
D
Dimensioni
180 mm
E
Dimensioni
226 mm
F
Dimensioni
104 mm
F1
Dimensioni
230 mm
X
Dimensioni
236 mm
H
Dimensioni
30 mm
I
Dimensioni
55 mm
R
Dimensioni
147 mm
Y
Dimensioni
248 mm
H1
Dimensioni
0 mm
H2
Dimensioni
55 mm
PDF
Download
LINK
Link pagina web
Pagina web
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione