??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
ARTNR
Номер артикула
EO10310102
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
EO10310102 - OLIVIA MPL 1265 OP 3600 840
GKAT
Категория устройства
Светильник для влажных помещений
PRODB
Описание изделия
Светодиодный светильник для влажных помещений с матовым рассеивателем (MILKY). Для настенного и потолочного монтажа, размер 1265 мм. Интегрированная система EVG (вкл/выкл), установка без дополнительных комплектующих. Цветовая температура ок. 4000К (нейтральный белый).
STEUSYS
Система управления
ON/OFF
MONART
Тип монтажа
Структура
MONORT
Место монтажа
Потолок / стена
L
Длина
1265 mm
B
Ширина
130 mm
H
Высота/глубина
88 mm
GEW
Масса
2332 g
FAR
Цвет
светло-серый, по цветовой гамме близок к RAL 7035
WERKS
Материал
УФ-устойчивый пластик
IP
Степень защиты
IP65
SK
Класс защиты
I
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
-20...+45 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
EINSTR
Ток включения
20,6 A / 303 µs
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
1,50 - 2,50 mm²
DIFF
Рассеиватель
опал
AWINK
Угол излучения
180°
FTEMP
Цветовая температура
4100 K
FTOL
Цветовой допуск
4 SDCM
CRI
Коэффициент цветопередачи Ra
> 80
BLP
Номинальная мощность P
39 W
LICHTS
Световой поток
3750 lm
LICHTA
Светоотдача
96 lm/W
PHOTO
Фотобиологическая безопасность
RG0
LEB80
Срок службы светодиодов L80B50
55000 h
UGR
Объединенный показатель дискомфорта
≤ 25
ULAND
Страна происхождения
CN
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
94051040
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EO10310102
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EO10310102
LDT
eo10310102.ldt
EF006423
Возможность покрытия теплоизоляционным материалом
Нет
EF011868
Тип проводки
подходит для сквозной проводки
EF000282
Исполнение растра
без
EF016263
Beam angle adjustable
Нет
EF016286
Exchangeable control gear
да
EF013759
Operation by Bluetooth
Нет
EF011870
Срок службы светодиодов L70B50
85000 h
EF011871
Срок службы светодиодов L80B10
50000 h
EF011873
Срок службы светодиодов L90B10
25000 h
EF009349
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1
3750 lm
EF012090MAX
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
45 °C
EF012090MIN
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
-20 °C
EF000381
Устройство управления
Устройство управления светодиодами с ограничением тока
EF007694
Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1
Нет
EF013735
Unified Glare Ratio (UGR)
25
EF000008
Ширина
130 mm
EF012152
Диммирование 0-10 В
Нет
EF012153
Диммирование 1-10 В
Нет
EF012154
Диммирование DALI
Нет
EF015824
Dimming DALI-2
Нет
EF012155
Диммирование DMX
Нет
EF012188
Регулирование яркости DSI
Нет
EF012157
Dimming GPRS
Нет
EF012158
Диммирование LineSwitch
Нет
EF012160
Модуляция напряжения сети с диммированием
Нет
EF012161
Dimming phase cut-off
Нет
EF012162
Dimming phase cut-on
Нет
EF012156
Потенциометр диммирования (встроенный)
Нет
EF012164
Dimming RF
Нет
EF012165
Dimming Sine Wave Reduction
Нет
EF012166
Dimming Touch and Dim
Нет
EF012167
Dimming Zigbee
Нет
EF012171
Диммирование в зависимости от механизма управления
Нет
EF012159
Собственная система диммирования у производителя
Нет
EF012168
Dimming with push-button
Нет
EF012163
Программируемое диммирование
Нет
EF009346MAX
Цветовая температура - Макс
4100 K
EF009346MIN
Цветовая температура - мин
4000 K
EF016261
Цветовая температура, регулируемая
Нет
EF000442
Индекс цветопередачи (Ra)
80-89
EF007793
Предназначен для надстраивания
да
EF021180
Предназначен для потолочного монтажа
да
EF006760
Предназначен для встраивания
Нет
EF006436
Подходит для количества осветительных приборов
1
EF004274
Подходит для организации световых линий
Нет
EF004275
Предназначен для аварийного освещения
Нет
EF001265
Подходит для подвесного монтажа
Нет
EF012091
Испытание нитей накаливания в соответствии со стандартом IEC 60695-2-11.
850 °C - 30 s
EF012489
Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника
D
EF001456
Высота/глубина
88 mm
EF011072
IFTTT support available
Нет
EF014927
Compatible with Amazon Alexa
Нет
EF014925
Compatible with Apple HomeKit
Нет
EF014926
Compatible with Google Assistant
Нет
EF009482
Constant light output (CLO)
Нет
EF000085
Поперечное сечение провода
2,5 mm²
EF006420
"Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"""
Нет
EF012172
Эффективность светильника
96 lm/W
EF009350
Цветовая температура
белый
EF016262
Luminous flux adjustable
Нет
EF012170
Light distributor
Линза/крышка/панель рассеивателя
EF001438
Длина
1265 mm
EF009347
Макс. мощность
39 W
EF007556
С устройством управления
да
EF000197
С датчиком движения
Нет
EF005905
С источником света
да
EF001203
С датчиком света
Нет
EF009372
С вентиляционными щелями
Нет
EF005127MAX
Номин. напряжение - Макс
240 V
EF005127MIN
Номин. напряжение - мин
220 V
EF005138
С встроенным аварийным питанием
Нет
EF024150
Защита поверхности корпуса
необработанный
EF012169
Без функции диммирования
да
EF001391
Количество полюсов
5
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры